Riferimento del componente

Pinza in avvitatore automatico

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Montaggio

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

  • Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
  • Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
  • Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
altro
Task & Solution

Pinza della serie MGP800 installata nelle macchine avvitatrici automatiche del Gruppo WEBER.

Highlights e dati tecnici
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Certificato in camera bianca

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione